Publique sus productos
BETAFENCE TruView-Alu
Betafence

BETAFENCE TruView-Alu

Traducido por Google,

Fabricado en los EE. UU.

TruView-Alu ofrece un diseño innovador que puede seguir el contorno natural de su propiedad. Una cerca ornamental atractiva es una solución versátil para aplicaciones residenciales, parques, áreas de piscinas y áreas de juego.

• Protección estéticamente agradable y confiable

• Instalación flexible y eficiente

• 20 años de garantía

• Recubrimiento anticorrosión superior

Ancho del panel - 6' (nominal)
Altura del panel
- 4', 4.5', 5'
Piquetes
- 5/8” cuadrado x 18 ga. (asombrado)
Rieles
- 1.10”cl.18 x 15 ga.
Postes
- 2” cuadrados x 16ga

Especificaciones
  • Panels

    TruView-Alu® panels are manufactured utilizing a unique internal mechanical picket to rail construction. This eliminates picket rattle or removal found in other products. This unique design allows the panels to rack to follow changes in grade.

    Gates

    Choose from a range of pedestrian swing gate of different heights, that matches your fence system.

    Bracket Options

    Panels are attached with high-strength aluminium brackets to powder-coated aluminium square tubular posts. All brackets are PES coated. Images are only for illustration purposes.

    Superior Polyester Powder Coating

    Our TruView-Alu® product undergoes a multi-step application process to produce a superior polyester powder coat finish. This provides greater anti-corrosion and UV resistant protection to keep your fence looking great for years to come.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatruview-alu
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosTruview
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos