Publique sus productos
Guardian 1000
Betafence

Guardian 1000

Traducido por Google,

Fabricado en los EE. UU.

El sistema de cerca Guardian 1000 de ingeniería de valor proporciona un alto nivel de seguridad con todas las ventajas del sistema Guardian pero con un precio líder en la industria.

Sistema de seguridad total Guardian 1000 :

• integración de seguridad perfecta

• alta visibilidad 'para combinación con sistema cctv'

• instalación muy fácil y flexible

• fácil de actualizar, reparar y mantener

VALLA ANTIESCALADA PROBADA POR ASTM

The Guardian Fence System® protege contra cortes y escaladas mediante el uso de una malla de seguridad que tiene pequeñas aberturas que resisten herramientas de corte comunes y asideros para manos o pies.

DISEÑO DE INGENIERÍA

Los rieles de acero dentro del Guardian Fence System® crean un conducto protector para el cableado de seguridad al mismo tiempo que brindan una barrera de seguridad superior y completamente integrada.

INSTALACIÓN EFICIENTE

Los paneles se fijan a rieles de acero, que a su vez se montan de frente a postes de acero. Esta configuración de plataforma de cerca permite una instalación rápida sin necesidad de un espacio exacto entre postes.

APLICACIONES

Aplicaciones de seguridad como campos solares, transmisión eléctrica, servicios de gas y agua.

PANELES

El sistema se combina con nuestros bien establecidos paneles de malla de seguridad de alta resistencia para crear una barrera eficaz contra cortes y escalada.

UNIONES DE GUARDIANES

Guardian Unions conecta de forma segura los paneles a los rieles horizontales de alta resistencia dentro del Guardian Fence System® y luego se asegura con correas de acero atornilladas que agregan rigidez adicional a la cerca.

REVESTIMIENTO

Los componentes de aluminio y acero galvanizado de alta calidad utilizados en todo el sistema brindan una vida útil más prolongada.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-1000
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosGuardian
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
  • Clasificación IFC Muro

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos