GUARDIÁN 5000
Sistema de valla de malla de ultra alta seguridad
The Guardian Fence System ® es el primer sistema que brinda una solución de seguridad total, con una integración de seguridad perfecta y una instalación rápida y sencilla.
- Malla de calibre pesado y pequeñas aberturas de malla que resisten las herramientas de corte comunes y la sujeción de manos o pies.
- Recubrimientos anticorrosión
- Las uniones Guardian de alta seguridad agregan rigidez adicional
- Integración de seguridad perfecta
PANELES
Los paneles de malla de seguridad de alta resistencia crean una barrera eficaz contra cortes y escalada. Hay disponible una variedad de opciones de malla para cumplir con requisitos arquitectónicos o de riesgos específicos.
UNIONES DE GUARDIANES
Guardian Unions conecta de forma segura los paneles a los rieles horizontales de alta resistencia dentro del Guardian Fence System® y luego se asegura con correas de acero atornilladas que agregan rigidez adicional a la cerca.
POSTES Y BARANDALES
Los paneles se fijan a rieles de acero, que se unen a los postes de acero. Esta configuración modular permite una instalación rápida, ¡y significa que los espacios exactos entre postes no son un requisito!
PUERTAS
Elija entre una amplia gama de estilos de portones, incluidos, entre otros, portones giratorios, de riel en V y en voladizo.
REVESTIMIENTO SUPERIOR
Los paneles y puertas Guardian Fence System® son estándar con una galvanización superior y están disponibles con el recubrimiento en polvo Super-Durable exclusivo de Betafence USA. Este recubrimiento proporciona una protección más prolongada contra los rayos UV y la niebla salina que los recubrimientos de poliéster estándar o E-Coat.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |