Publique sus productos
Guardian 7000
Guardian 7000
Guardian 7000
    Betafence

    Guardian 7000

    Traducido por Google,

    GUARDIÁN 7000
    Sistema de valla de seguridad ultra alta

    The Guardian Fence System ® es el primer sistema que brinda una solución de seguridad total, con canales diseñados para una integración de seguridad perfecta para crear un "sistema dentro de un sistema de sistemas". La fuerte malla de seguridad en capas, construida dentro de un marco modular, hace que esta valla sea ideal para proyectos de seguridad de alto riesgo.

    - ASTM F2781-15 probado y certificado
    - Retraso de amenaza agresiva de 4,5 minutos**
    - Fácil instalación, actualización, reparación y mantenimiento
    - Integración de seguridad perfecta
    - Barrera Anti-Ram integrada en la valla o instalada como solución independiente

    PANELES

    El Guardian 7000 System® presenta una malla de doble capa que aumenta tanto sus características de disuasión como de retraso. Probado según los estándares de ASTM, está certificado para ofrecer un retraso de 4,5 minutos frente al nivel de amenaza Agresivo y más de 14 minutos frente al nivel de amenaza Medio. Hay opciones de malla adicionales disponibles.

    UNIONES DE GUARDIANES DE ALTA SEGURIDAD

    Guardian Unions conecta de forma segura los paneles a los rieles horizontales de alta resistencia dentro del Guardian Fence System® y luego se asegura con correas de acero atornilladas que agregan rigidez adicional a la cerca.

    PANELES

    Los paneles se fijan a rieles de acero, que se unen a los postes de acero. Esta configuración de plataforma de valla inteligente permite una instalación rápida y significa que los espacios exactos entre postes no son un requisito.

    PUERTAS

    Las compuertas resistentes y seguras anticorte, antiescalada y antigolpes están disponibles en una amplia gama de estilos.

    REVESTIMIENTO SUPERIOR

    Los paneles y puertas del sistema Guardian son estándar con una galvanización superior y están disponibles con el recubrimiento en polvo Super-Durable exclusivo de Betafence USA. Este recubrimiento brinda una protección más prolongada contra los rayos UV y la niebla salina que los recubrimientos de poliéster estándar o E-Coat.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguardian-7000
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosGuardian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos