Publique sus productos
GUARDIAR Lite Analytics Panoramic Camera
GUARDIAR Lite Analytics Panoramic Camera
    Betafence

    GUARDIAR Lite Analytics Panoramic Camera

    Traducido por Google,

    GUARDIA
    El Sistema Global de Conciencia Situacional de Guardiar es un sistema de gestión de video y control de acceso.

    ANÁLISIS LITE
    CÁMARA PANORÁMICA
    La cámara sin empalme con lentes ajustables permite una cobertura de vigilancia de 360°, que se puede usar junto con varias cámaras y es rápida y fácil de instalar.

    CARACTERISTICAS:

    > Códec inteligente (H.265+ y H.264+): reduce la tasa de bits y los requisitos de almacenamiento hasta en un 70 % en comparación con la compresión de video estándar.
    > Detección de rostros: detección, seguimiento, captura y selección de la mejor imagen de rostro
    > Conteo de personas: realice un seguimiento y procese a los humanos en movimiento para recopilar estadísticas precisas del número de entradas, salidas y personas en un área.
    > Protección perimetral: reconozca con precisión a personas y vehículos
    > Protección contra agua y polvo (IP67, IK10, amplio voltaje)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguardiar-Lite-Analytics-Panoramic-Camera
    • Familia de productoGSAS
    • Grupo de productosCamera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Norteamérica
    Afganistán
    Angola
    Estados Unidos
    Arabia Saudí
    Botsuana
    Baréin
    Egipto
    Catar
    Esuatini
    Emiratos Árabes Unidos
    Lesoto
    Irak
    Malaui
    Irán
    Mozambique
    Israel
    Namibia
    Jordania
    Sudáfrica
    Kuwait
    Zambia
    Líbano
    Zimbabue
    Omán
    Palestina
    Siria
    Turquía
    Yemen