Publique sus productos
GUARDIAR Security Radar 120M
GUARDIAR Security Radar 120M
    Betafence

    GUARDIAR Security Radar 120M

    Traducido por Google,

    GUARDIA
    El Sistema Global de Conciencia Situacional de Guardiar es un sistema de gestión de video y control de acceso.

    120M/120° DIRECCIONAL 24GHZ BANDA K
    RADAR DE SEGURIDAD
    El radar de seguridad Guardiar Radar 120m tiene un chip de radar de 24 GHZ para una detección de alta precisión en todo clima las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el rango de 120 m/120°. Es compatible con el seguimiento inteligente radar-PTZ, compatible con las cámaras Guardian PTZ. Con detección de radar y algoritmos inteligentes, se logran falsos positivos ultrabajos y cero falsos negativos las 24 horas del día. Se pueden vincular múltiples cámaras PTZ a un radar, y se detecta simultáneamente el armado global de amplio rango y el seguimiento de detalles. El producto se aplica ampliamente a varios sitios de armado de perímetro e intrusión para brindar a los usuarios soluciones de protección de seguridad más seguras y valiosas.

    CARACTERISTICAS:
    > Detección de banda K: chip de radar de 24 GHz para detección a larga distancia, alta precisión, amplio rango
    > Radar+PTZ Smart Tracking: se pueden vincular múltiples cámaras PTZ a un radar
    > Protección Perimetral Multinivel
    > Gestión de plataforma centralizada
    > Protección de ingreso IP67 e IK09, y estándares FCC ID y CE RED

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaguardiar-security-radar-120m
    • Familia de productoGSAS
    • Grupo de productosSecurity Radar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Norteamérica
    Afganistán
    Angola
    Estados Unidos
    Arabia Saudí
    Botsuana
    Baréin
    Egipto
    Catar
    Esuatini
    Emiratos Árabes Unidos
    Lesoto
    Irak
    Malaui
    Irán
    Mozambique
    Israel
    Namibia
    Jordania
    Sudáfrica
    Kuwait
    Zambia
    Líbano
    Zimbabue
    Omán
    Palestina
    Siria
    Turquía
    Yemen