Publique sus productos
GUARDIAR ANPR Led Bullet Camera
Betafence

GUARDIAR ANPR Led Bullet Camera

4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
Traducido por Google,

GUARDIA
El Sistema Global de Conciencia Situacional de Guardiar es un sistema de gestión de video y control de acceso.

ANPR - RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE MATRÍCULAS
CÁMARA BALA LED
La cámara ANPR de acceso AI CMOS full HD de 2 megapíxeles presenta una alta restauración de color, baja iluminancia y luz blanca incorporada, adecuada para su uso en entornos de estacionamiento y control de acceso. En el escenario de entrada estándar (consulte la guía de instalación), puede detectar vehículos con una tasa de captura de más del 99 %, reconocer velocidades de placa de hasta 40 kmh (25 mph) y estructurar los datos del vehículo dentro del algoritmo de aprendizaje profundo incorporado. Proporciona acceso automático conveniente y apertura de barrera a una lista aprobada de residentes o personal.

CARACTERISTICAS:

> Excelente calidad de imagen
> Rendimiento superior para aplicaciones al aire libre
> Embebido con algoritmo LPR
> Reconocimiento de matrículas en todo el mundo
> Alta tasa de captura de vehículos
> Potente lente motorizado de 2,7-13,5 mm y luz blanca, ideal para monitor ANPR a distancia de 3-8 m (9'-26')

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardiar-anpr-led-bullet-camera
  • Familia de productoGSAS
  • Grupo de productosCamera
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enChina
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios

Disponibilidad en regiones

Asia África Norteamérica
Afganistán
Angola
Estados Unidos
Arabia Saudí
Botsuana
Baréin
Egipto
Catar
Esuatini
Emiratos Árabes Unidos
Lesoto
Irak
Malaui
Irán
Mozambique
Israel
Namibia
Jordania
Sudáfrica
Kuwait
Zambia
Líbano
Zimbabue
Omán
Palestina
Siria
Turquía
Yemen