Publique sus productos
GUARDIAR Standard Keypad Reader
Betafence

GUARDIAR Standard Keypad Reader

Traducido por Google,

GUARDIA
El Sistema Global de Conciencia Situacional de Guardiar es un sistema de gestión de video y control de acceso.

LECTOR DE TECLADO ESTÁNDAR
RDA-ACS-RDR-STD

> RS485, protocolo Wiegand34 (Wiegand 26 opcional)
> LED rojos y verdes
> Teclado táctil sensible con retroiluminación azul
> La función de vigilancia garantiza que el dispositivo no se detenga
> Beep Buzzer e indicador LED
> Instalación en superficie

GENERAL
> Dimensión (An. × Pr. × Al.) 87 mm × 13 mm × 136 mm (3,4” x 0,5” x 5,4”)
> Teclado - 12 teclas (0-9,*,#)
> Teclado táctil sensible - Retroiluminación azul
> Tono de pitido - Zumbador
> Temperatura de funcionamiento - -30°C a +60°C
> Humedad de trabajo - ≤95%
> Peso - 0,25 KG (0,5 libras)
> Ambiente de Trabajo - Interior



Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardiar-standard-keypad-reader
  • Familia de productoGSAS
  • Grupo de productosIndoor Card Reader
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso