Publique sus productos
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles
Vive Wireless Receptacles

    Vive Wireless Receptacles

    Traducido por Google,

    Control de iluminación simple y escalable. Presentamos una revolucionaria solución de control de iluminación inalámbrica modular para edificios comerciales nuevos y existentes.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Width 2.9"
      Height 4.7"
      Current 15 amps | 20 amps
      Depth 1.8"
      Finish Gloss White | Gloss Light Almond | Gloss Black
      Voltage 120 V
      Environment Indoors
      Operating Temperature 32 °F to 122 °F
      Humidity 0-90%
      Mount Type Wall Mounted

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-vive-receptacles
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosVive by Lutron
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4.7
    • Ancho (mm)2.9
    • Profundidad (mm)1.8
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Nombre UNSPSCElectrical receptacles
    • Código UNSPSC39121406
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Controls and Relays
    • Número OmniClass23-35 27 11
    • Título OmniClass Electrical Receptacles