Publique sus productos
Greengate VNLW-P-1001-MV-N - NeoSwitch - PIR Wall Switch Sensor w/Night Light (Neutral Required)

Greengate VNLW-P-1001-MV-N - NeoSwitch - PIR Wall Switch Sensor w/Night Light (Neutral Required)

Traducido por Google,
El interruptor de pared con sensor de ocupación de relé único infrarrojo pasivo (PIR) y luz nocturna es un control de iluminación e interruptor de pared todo en uno que ofrece ahorro de energía y comodidad. El VNLW-P-1001-MV-N está diseñado para detectar movimiento de una fuente de calor (como una persona que entra en una habitación) dentro de su campo de visión y encender las luces automáticamente. La luz nocturna se activa cuando el sensor apaga las luces. El sensor incluye tecnología autoadaptativa que ajusta automáticamente la sensibilidad y el retardo de encendido en tiempo real, maximizando el potencial de ahorro de energía disponible para cada aplicación.
  • La luz nocturna LED ámbar se ilumina cuando las luces del techo están apagadas
  • El interruptor de entrehierro garantiza que no haya fugas de corriente hacia la carga
  • Método robótico de la guía NEMA WD7 utilizado para verificar patrones de cobertura
  • Embalaje 100% reciclado
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-vnlw-p-1001-mv-n
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso