Publique sus productos
BETAFENCE HoriZen Double Swing Gate
BETAFENCE HoriZen Double Swing Gate
BETAFENCE HoriZen Double Swing Gate
    Betafence

    BETAFENCE HoriZen Double Swing Gate

    4.2 de 5 estrellas4.2(18 reseñas)
    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    Complete su valla de privacidad con las puertas batientes de HoriZen.

    Activos:

    • Diseñado para encajar perfectamente con el cercado de privacidad HoriZen Prime
    • Entregado como un kit completo
    • Premontado con relleno o marco solo para relleno o diseño propio
    • Estructura de acero para mayor rigidez y relleno de WPC para mayor privacidad.

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

    Las puertas batientes HoriZen están diseñadas para asegurar y mejorar su entrada. El material utilizado es extremadamente duradero, no se pudre ni se astilla.

    • Múltiples direcciones de apertura (izquierda/derecha/empujar/tirar)
    • Certificado CE, carga de viento clase 4
    • Se entrega con accesorios de acero inoxidable de alta calidad.
    • 10 años de garantía
    • Marca Betafence

    ALAS DE PUERTA

    Las puertas batientes HoriZen se componen de 1 o 2 hojas, 2 postes y accesorios. Las placas de WPC se deslizan fácilmente en las ranuras del marco.

    • Marco de acero, perfil 60 x 60 mm
    • Construcción soldada a inglete
    • Estructura recubierta de poliéster en antracita.
    • Perfiles anodizados y revestidos de poliéster para mantener el relleno

    Dos opciones de pedido:

    • Hoja de portón completamente ensamblada llena de tableros HoriZen de su elección (marrón o antracita)
    • Marco de hoja de puerta solo sin rellenos. Esto le permite crear sus propias combinaciones de colores y decoración in situ.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahorizen-double-swing-gate
    • Familia de productoSwing Gates
    • Grupo de productosHoriZen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

    Disponibilidad en regiones

    Europa