Publique sus productos
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    NYLOFOR 3D LUZ II
    Cercado económico para la rentabilidad

    El panel Nylofor 3D Light II es un panel 3d profesional económico, con buena resistencia a la deformación.

    Activos:
    - Rigidez gracias a sus perfiles 3D
    - Panel soldado económico
    - Posibilidades de color no estándar

    PANELES

    Los paneles Nylofor 3D Light II están fabricados con alambres galvanizados soldados por resistencia eléctrica y posteriormente recubiertos con poliéster. Tiene una púa de 30 mm en la parte superior.
    Los paneles tienen alambres horizontales redondos y verticales en "forma de V".
    Las formas en V se doblan antes del recubrimiento de poliéster.

    • Tamaños de malla: 200 x 50 mm
    • Diámetro del cable:
      • Alambre de núcleo horizontal y vertical galvanizado: Ø 3,80 mm
      • Alambre horizontal y vertical revestido de poliéster: Ø 4,00 mm

    TÉCNICA DE RECUBRIMIENTO Y COLORES

    Recubrimiento metálico: los alambres están galvanizados y el min. el peso de zinc de los alambres horizontales y verticales es mínimo de 30 g/m²

    Recubrimiento de poliéster:
    ► Recubrimiento de poliéster de espesor :
    La capa total tiene un espesor mínimo de 100 µm. El grosor del poliéster, así como la dimensión del diámetro del alambre revestido, es el promedio de 10 mediciones realizadas en 1 panel.
    En ambientes corrosivos, se recomienda un espesor de recubrimiento mínimo mayor. El valor típico es de 150 µm (siempre en acuerdo entre comprador y vendedor).

    ► Recubrimiento de poliéster adhesivo :
    Haga un rasguño en la dirección longitudinal del alambre, por medio de una herramienta de grabado puntiaguda de metal duro, penetrando a través del metal. La longitud del rasguño será de unos 50 mm. El revestimiento no podrá separarse del metal más de 50 mm.

    Colores disponibles en stock

    Verde RAL 6005 - Antracita RAL 7016 - Negro RAL 9005
    Otros colores posibles bajo pedido para grandes cantidades

    Especificaciones técnicas
    • Referencianylofor-3d-light-ii-u-lox
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosNylofor 3D LIGHT II
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África