Publique sus productos
BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D + O-LOX

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    NYLOFOR 2D
    656 Paneles de doble barra

    El panel de alambre doble Nylofor® 2D está hecho de malla soldada pesada con alambres horizontales dobles. El panel de cerca plano perfecto cuando los factores de demarcación y disuasión son cruciales.

    Características:
    - Alta rigidez
    - Completo
    - Larga vida útil
    - Instalación rápida y bajo costo

    Ancho: 2500 mm
    Altura: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm
    (otras dimensiones disponibles bajo pedido)

    Color: RAL 6005 (Verde musgo), RAL 7016 (Gris antracita), RAL 9010 (Blanco puro), RAL 9005 (Negro azabache), todos los demás colores RAL bajo pedido


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNylofor2D-O-LOX
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosNylofor 2D
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África