Publique sus productos
BETAFENCE Nylofor 3D XL + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D XL + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D XL + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D XL + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D XL + U-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D XL + U-LOX

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    NYLOFOR 3D XL
    El sistema Nylofor 3D es el panel de referencia del mercado. Este completo sistema de vallado proporciona una protección óptima, con estilo.

    Activos:
    - Valor excelente
    - Revestimiento de PVC único
    - Versión XL para una instalación rápida

    Ancho: 2500 mm
    Altura: 1030, 1230, 1530, 1730, 1930, 2030, 2430 mm
    (otras dimensiones disponibles bajo pedido)

    Color: RAL 6005 (Verde musgo), RAL 7016 (Gris antracita), RAL 9010 (Blanco puro), RAL 9005 (Negro azabache), todos los demás colores RAL bajo pedido



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNylofor3DProXL-U-LOX
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosNylofor 3D Pro XL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África