PRISMA 3-D
Valla de alambre soldado alternativa a la ornamental
El Prism 3-D Fence System proporciona una atractiva solución de valla de seguridad de alto valor y ahora se fabrica en los Estados Unidos.
- Instalación rápida y eficiente
- El recubrimiento en polvo de grado arquitectónico exclusivo de Betafence dura hasta 5 veces más que los recubrimientos en polvo de la competencia
- 10 años de garantía
- Atractiva solución de valla de seguridad.
Prism es exclusivo de nuestros distribuidores Master Halco con sede en EE. UU.
Los paneles de prisma tienen un ancho de 8.2 pies y alturas que van desde 4 a 8 pies. Los paneles tienen púas verticales de 1,2 pulgadas en un lado y son reversibles (púas arriba o abajo).
- Los tamaños de malla son de 6” x 2” y 4” x 2” para las secciones de la viga.
Los alambres pesados garantizan fuerza y rigidez.
PUBLICACIONES RECOMENDADASLos paneles se sujetan con ménsulas de aluminio de alta resistencia al frente de postes tubulares cuadrados de acero galvanizado.
OPCIONES DE PUERTALas puertas batientes, corredizas y en voladizo están disponibles para el sistema de cerca Prism 3-D.
REVESTIMIENTO SUPERIORLos paneles Prism 3-D se fabrican con alambre de acero galvanizado, recubiertos con la capa de polvo de grado arquitectónico exclusiva de Betafence. Este revestimiento es súper duradero y respetuoso con el medio ambiente. Nuestro recubrimiento en polvo proporciona la mayor resistencia a la intemperie y retención de brillo en UV de la industria.
GARANTÍAPrism 3-D respaldado por nuestra garantía del fabricante de 10 años.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |