Fabricado en Europa
Portón batiente de una hoja de seguridad perimetral, incluye relleno de malla soldada, postes adaptados, bisagras y sistema de cerrojo y puesta a tierra.
Características y Beneficios:
- El marco, las barras cuadradas y el sistema de postes son todos de construcción rígida.
- Diseñado para minimizar el número de componentes necesarios para el montaje de vallas.
- El sistema de bloqueo permite un ajuste óptimo y es fácil de instalar.
- Las bisagras ajustables permiten que cada hoja de la puerta oscile 180°.
- Acabado con un revestimiento de alta calidad.
- Diseñado para una instalación rápida.
- Manual de operación.
- De pie.
- Los rellenos están disponibles para combinar con la cerca elegida y estarán completamente soldados a la puerta.
- Se suministra con cerradura de cilindro perfilado y tres llaves.
- Marcado CE y fabricado según 89/106/CE, y tipo probado según EN 13241-1 para puertas y portones industriales, comerciales y de garaje.
Aplicaciones:
- Fábricas y talleres.
- Centros administrativos.
- Edificios públicos.
- Terrenos de juego y deporte.
- Escuelas.
- Parques.
- Aeropuertos.
- Sitios militares.