Publique sus productos
BETAFENCE Robusta SQ25 Single
Betafence

BETAFENCE Robusta SQ25 Single

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Traducido por Google,

Fabricado en Europa

ROBUSTA-NYLOFOR SQ25
Las puertas batientes profesionales

Las puertas batientes profesionales Robusta-Nylofor ® están disponibles en una versión simple y doble con barandilla o relleno de panel Nylofor ® como una combinación perfecta con todas las vallas de panel.

Activos :
- Construcción rígida
- Ajustes óptimos
- Recubrimiento de alta calidad
- Instalación rápida

CUADRO

Estructura de tubo cuadrado. Mire soldada 60 x 60 o 60 x 40 mm, con panel Nylofor soldado en el marco (para paneles 3D) o en el marco (para paneles 2D).
Para portones con relleno de paneles Nylofor 3D, altura < 1.73 tienen panel soldado con púas en la parte inferior.

PUBLICACIONES

Postes cuadrados de tubo soldado con tapa. La dimensión de los postes dependerá del tamaño de su ala. Va desde 80x80x2 o 3 hasta 160 x 160 x 5mm

TÉCNICA DE RECUBRIMIENTO Y COLORES

Galvanizado y revestido de poliéster.

  • Verde RAL 6005
  • Blanco RAL 9010
  • Negro RAL 9005
  • Antracita RAL 7016

Otros colores bajo pedido.

Especificaciones técnicas
  • Referenciarobusta-sq25-single
  • Familia de productoSwing Gates
  • Grupo de productosRobusta
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía África