Publique sus productos
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate
    Betafence

    BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps on footplate

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    SECURIFOR 358
    Sistema de panel de vallado de alta seguridad de confianza

    El sistema Securifor ® 358 es un sistema total formado por pesados paneles soldados de alta seguridad en malla rectangular antiescalada, soportados por postes a elección.

    Activos :
    - Antivandálico: antiescalada y anticorte
    - Seguro y discreto
    - Disuasión eficiente
    - Excelente visibilidad a través de la cerca
    - Sistemas protegidos por diseño, LPCB y CPNI disponibles

    PUERTAS BATIENTES ASOCIADAS

    El sistema Securifor se suministra con puertas a juego utilizando el mismo relleno de malla de alta seguridad que la valla. Bajo pedido se pueden fabricar cancelas batientes o correderas simples o dobles con relleno de paneles Securifor.

    TÉCNICA DE RECUBRIMIENTO Y COLORES

    Fabricación europea:
    Los paneles están hechos de alambres galvanizados. Se proporciona una capa de adherencia para una unión perfecta con la capa de poliéster (mín. 100 micras).
    Los paneles también están disponibles recubiertos en Zincalu Super (95% zinc, 5% aluminio) o galvanizado y recubierto de poliéster para una protección de larga duración.
    - Verde RAL 6005
    - Antracita RAL 7016
    - Otros colores RAL disponibles bajo pedido.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecurifor-securifor-post-with-spider-clamps-on-footplate
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosSecurifor 358
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África