Publique sus productos
BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure
BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure
BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure
BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure
BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure
BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 2D + Bekasecure

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    SECURIFOR 2D Malla metálica pesada para instalaciones de alta seguridad

    El sistema de doble malla metálica Securifor® 2D combina altísima rigidez y seguridad estética. Los alambres horizontales más gruesos y los alambres verticales dobles adicionales fortalecen todo el panel.

    Características :
    - Alambres verticales más gruesos y alambres dobles horizontales,
    - Disuade y retrasa ataques e intentos de vandalismo,
    - Máxima seguridad y solidez,
    - Sistemas asegurados por diseño y con clasificación LPCB disponibles,

    Ancho: 2515 mm Alto: 2000, 2400, 3000, 4000, 6000 mm (otras medidas disponibles bajo pedido)

    Color: RAL 6005 (Verde musgo), RAL 7016 (Gris antracita), RAL 9010 (Blanco puro), RAL 9005 (Negro azabache), todos los demás colores RAL bajo pedido


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSecurifor2D-Bekasecure
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosSecurifor 2D
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África