Publique sus productos
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 3D + Bolt Spider Fixators

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    SECURIFOR 3D Vallado de seguridad profesional

    El Securifor® 3D es una solución de vallado de seguridad profesional hecha de paneles de malla soldada con dobleces en V de refuerzo. Combina características anti-escalada y anti-corte con una excelente visibilidad a través de la cerca.

    Características:
    - Alta seguridad atractiva
    - Apertura de malla a prueba de dedos y dedos de los pies
    - Larga vida útil
    - Excelente visibilidad

    Ancho: 2515 mm Alto: 2000, 2400, 3000 mm (otras medidas disponibles bajo pedido)

    Color: RAL 6005 (Verde musgo), RAL 7016 (Gris antracita), RAL 9010 (Blanco puro), RAL 9005 (Negro azabache), todos los demás colores RAL bajo pedido

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSecurifor3D-BoltSpiderFixators
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosSecurifor 3D
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África