Publique sus productos
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra
    Betafence

    BETAFENCE Securifor Super 6 + Bekafix Ultra

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    SECURIFOR SUPER 6
    Panel de esgrima de malla Ultimate 358

    Securifor® Super 6 combina todos los beneficios de Securifor 358, pero ofrece un mayor rendimiento anticorte mediante el uso de alambres verticales de 6 mm.

    Características:
    - Mayor diámetro de alambre vertical,
    - Seguro y discreto,
    - Anti-escalada y anti-corte,
    - Sistemas protegidos por diseño, con clasificación LPCB y CPNI disponibles,
    - Excelente a través de la visibilidad,

    Ancho: 2515 mm
    Altura: 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 4000, 4500, 4800, 5200 mm
    (otras dimensiones disponibles bajo pedido)

    Color: RAL 6005 (Verde musgo), RAL 7016 (Gris antracita), RAL 9010 (Blanco puro), RAL 9005 (Negro azabache), todos los demás colores RAL bajo pedido


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSecuriforSuper6-BekafixUltra
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosSecurifor Super 6
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Reino Unido