Publique sus productos
BETAFENCE TruView Landmark
BETAFENCE TruView Landmark
BETAFENCE TruView Landmark
    Betafence

    BETAFENCE TruView Landmark

    Traducido por Google,

    PANELES

    Los paneles TruView se fabrican utilizando una estructura mecánica interna única de piquete a riel.
    Esto elimina el ruido de piquete o la eliminación que se encuentra en otros productos. Este diseño único permite que los paneles se coloquen en estantes para seguir los cambios de grado.

    - El ancho del panel es de 8 pies
    - La altura del panel es existente en 4 y 6 pies
    - Estilo emblemático: parte superior del riel

    POSTES TUBULARES

    Los paneles TruView se combinan con postes de acero tubular.

    Dimensión 2" cuadrado x 14 ga.

    Cada panel se fija a postes con ménsulas de acero de alta resistencia:
    - Soporte en U
    - Soporte completo

    TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO Y COLOR

    Nuestro producto TruView se somete a un proceso de aplicación de varios pasos para producir un acabado superior de pintura en polvo de poliéster. Esto proporciona una mayor protección anticorrosión y resistente a los rayos UV para que su cerca luzca excelente durante los próximos años.
    El sistema TruView está respaldado por una garantía limitada de 20 años.

      Especificaciones técnicas
      • Referenciatruview-landmark
      • Familia de productoMetal Fence Panel
      • Grupo de productosTruview
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-08-13
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Estados Unidos