Publique sus productos
BETAFENCE UpGrade Landmark
Betafence

BETAFENCE UpGrade Landmark

Traducido por Google,

MEJORA
Sistema de vallas estéticas en rack

El diseño innovador de UpGrade brinda una estabilidad inigualable, con postes formados dentro de los rieles más fuertes de la industria. Esto significa que no hay lengüetas soldadas que se puedan romper y que las cercas están hechas para resistir el paso del tiempo.

- Instalación flexible y eficiente
- Protección estética
- Recubrimiento anticorrosión superior
- Diseño confiable

RANGO COMPLETO

Disponible para instalaciones comerciales e industriales en cuatro estilos de postes:

- Pináculo (punto de presión)
- Cumbre (piquete de techo plano)
- Defensor (arco de seguridad)
- Punto de referencia (parte superior del carril)

PANELES

Los plafones UpGrade® se fabrican utilizando una estructura mecánica interna única de piquete a riel. Este "diseño patentado" elimina el ruido de piquete o la eliminación que se encuentra en otros productos. Este diseño único permite que los paneles se coloquen en estantes para seguir los cambios de grado.

PUBLICACIONES

Los paneles se sujetan con soportes de acero de alta resistencia a postes de acero tubular cuadrado galvanizado y con recubrimiento de polvo.

OPCIONES DE SOPORTE

Los paneles se sujetan con soportes de acero de alta resistencia a postes de acero tubular cuadrado galvanizado y con recubrimiento de polvo.

PUERTAS

Las puertas batientes, deslizantes y en voladizo están disponibles para el sistema UpGrade Fence.

REVESTIMIENTO SUPERIOR

Los paneles y puertas UpGrade cuentan con una capa de polvo de grado arquitectónico única. Este revestimiento, utilizado exclusivamente por Betafence USA, es súper duradero y respetuoso con el medio ambiente. Este recubrimiento en polvo brinda tres veces más protección UV y un 50 % más de resistencia a la niebla salina que otros recubrimientos estándar, incluido el E-Coat.

GARANTÍA

UpGrade está respaldado por nuestra garantía del fabricante de 20 años.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaupgrade-landmark
  • Familia de productoMetal Fence Panel
  • Grupo de productosUpGrade
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos