Publique sus productos
BETAFENCE Zenturo Super + UniLox
BETAFENCE Zenturo Super + UniLox
BETAFENCE Zenturo Super + UniLox
BETAFENCE Zenturo Super + UniLox
BETAFENCE Zenturo Super + UniLox
    Betafence

    BETAFENCE Zenturo Super + UniLox

    Traducido por Google,

    Fabricado en Europa

    ZENTURO SUPER
    Valla decorativa de diseño y pesada

    Zenturo ® Super es una solución de cerramiento completa con un alto contenido de diseño. Los paneles, pero el concepto también permite la creación de muros de gaviones. Cuando se utiliza como muro de gaviones, se puede elegir una amplia variedad de rellenos.

    Activos :
    - Resistencia extremadamente alta
    - Diseño funcional
    - Fácil instalación
    - Sistema completo

    PANELES

    La valla decorativa Zenturo Super heavy está compuesta por paneles planos con alambres horizontales alternos dobles (2D) para mayor resistencia.
    Los paneles tienen 2005 mm de ancho.

    • Tamaños de malla: 100 x 50 y 50 x 50 mm
    • Diámetro del cable horizontal: 5,00 mm
    • Diámetro del cable vertical: 4,15 mm

    RELLENOS

    El panel Zenturo Super se puede personalizar con diferentes rellenos únicos y modernos:
    Píxeles
    Los Zenturo Pixels son piezas de polipropileno coloreadas en masa, que combinan perfectamente con los tamaños de malla de los paneles Zenturo Super y, por lo tanto, están disponibles en 2 tamaños: 100 x 50 mm y 50 x 50 mm. Los píxeles se hacen clic en los cables horizontales y verticales del panel. De esta forma, realizas tus propios estampados o textos para crear una valla muy personal. Los píxeles están disponibles en verde y gris antracita.

    Tiras flexográficas
    El panel Zenturo Super también se puede personalizar con Flexo Strips. Disponible en rollos de 50 m (para cortar a medida), 2 anchos (para mallas de 50 y 100 mm). La Flexo Strip se puede tejer horizontal y/o verticalmente en el panel Zenturo.

    TÉCNICA DE RECUBRIMIENTO Y COLORES

    Los paneles están fabricados con alambre galvanizado y se proporciona una capa de adherencia para una perfecta adherencia con el acabado de poliéster (mín. 100 micras). Los postes son galvanizados interna y externamente (espesor de capa mínimo 275g/m², ambas caras combinadas) según Euronorma 10326, después de lo cual se aplica una capa de adherencia y plastificado de poliéster (mín. 60 micras).

    Colores

    Gris antracita BF 7016M
    Otros colores bajo pedido.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciazenturo-super-unilox
    • Familia de productoMetal Fence Panel
    • Grupo de productosZenturo Super
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía África