Publique sus productos
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit
BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit

    BG-FILCOTEN SPOT-P sump pit

    Traducido por Google,

    Fabricado con la innovación FILCOTEN HPC, el pozo de sumidero BG-Filcoten spot-p es el componente más tolerante de nuestra gama de productos con capacidad para conectar hasta cuatro canales diferentes al mismo tiempo.

    Especificaciones
    • Four connections, easy handling and maximum reliability.

      Underground car parks, private garages, carports and workshops are the preferred

      terrain for the monolithically constructed BG-FILCOTEN spot-p. With its 47-litre retention capacity, the spot-p feels very much at home here collecting surface water.

      The retained water can be quickly and easily pumped away: simply remove the grating, insert the pump, run the pump, done.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabg-filcoten-spot-p
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de productosconcrete drainage systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-08-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalHormigón gris
    • Material secundarioHormigón
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)51.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Hormigón