Publique sus productos
BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel
BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel

    BG-FILCOTEN pro NW100 drainage channel

    Traducido por Google,

    El sistema de canales BG-FILCOTEN pro no compromete la calidad ni la durabilidad. Es estable pero ligero, se puede adaptar a sus necesidades y puede manejar cargas hasta la clase E 600 (según EN 1433). Los canales BG-FILCOTEN pro también están disponibles en versión mini con una altura total más baja.

    Especificaciones
    • Application areas:

      platform, road drainage, fire brigade access road, pedestrian zones, garage driveway, driveway, storage area, country road, parking area (truck), parking area (car), block paving, rest area, sports facility, garage

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafilcoten_pro-nw100
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de productosconcrete drainage systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-05-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)142
    • Ancho (mm)138
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Material secundarioHierro fundido
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)20.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África