Publique sus productos
BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel
BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel

    BG-FILCOTEN tec NW 100 drainage channel

    Traducido por Google,

    El sistema de canales FILCOTEN tec ofrece las excelentes propiedades de FILCOTEN HPC (Hormigón de Altas Prestaciones) y las complementa con otros aspectos de seguridad. Los bolsillos de anclaje a los lados del canal aseguran una sujeción segura en el lecho de hormigón. La construcción especial de los marcos de acero galvanizado permite fijar las cubiertas de forma fácil y segura. Las superficies de recubrimiento adyacentes se pueden unir de manera óptima al borde del marco. El canalón está disponible en la versión FILCOTEN tec mini con una altura total más baja. El sistema de canales es cargable hasta la clase C 250 (según EN 1433).

    Especificaciones
    • Operational areas

      Optimal for installation in pedestrianised areas, parks, sports and leisure facilities, car parks and similar surfaces.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafilcoten_tec-nw100
    • Familia de productoDrainage systems
    • Grupo de productosconcrete drainage systems
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enAustria
    • Fabricado enAustria
    • Peso Neto (kg)13.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África