El Voltera A 300.4 es un amplificador de potencia compacto de medio rack de cuatro canales con una potencia de salida total de 300 vatios. Los canales del amplificador se pueden seleccionar individualmente para generar 75 vatios por canal en 4 ohmios, 8 ohmios, 70 V o 100 V. También se admite el uso compartido de energía, lo que permite entregar hasta 150 vatios por cualquier canal.
El amplificador Voltera A 300.4 cumple con la Ley de Acuerdos Comerciales de los Estados Unidos (TAA), lo que permite incluirlo en las ofertas de ventas de los contratistas del Programa GSA para el gobierno federal de los EE. UU.
- 300 vatios de potencia total
- 4 canales
- Diseño de canal de salida flexible que admite 100 V, 70 V, 8 ohm o 4 ohm por canal
- Cada canal puede generar hasta 150 vatios (el doble de la potencia simétrica)
- Usando los accesorios de montaje incluidos, el diseño de medio ancho permite el montaje individual o en tándem en 1 RU o el montaje en una variedad de otras ubicaciones, incluyendo debajo de mesas, en paredes, detrás de pantallas/monitores, en techos y en estantes en aparadores 1
- La sensibilidad de entrada predeterminada de 4 dBu sin importar la carga significa que es fácil de manejar con cualquier fuente
- Incluye configuración manual por canal: interruptores de modo para Lo/Hi-Z, filtro de paso alto y opciones de ajuste de ganancia. El ajuste de ganancia 2 puede aumentar tanto la ganancia como la potencia hasta en 3 dB
- El ventilador interno requerido por la capacidad de alta potencia está controlado térmicamente y admite el modo susurro para un funcionamiento normal.
- Incluye bloques de procesamiento Tesira para altavoces Biamp aplicables.
- Modo de espera automático
- Marcado CE, listado UL y compatible con RoHS
- Cubierto por la garantía de cinco años de Biamp Systems
- Cumple con la Ley de Acuerdos Comerciales de EE. UU. (TAA)