Publique sus productos
V2-3594 15-Inch, Three-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 40°)
Biamp

V2-3594 15-Inch, Three-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 40°)

Traducido por Google,

El V2-3594 es un sistema de altavoces de rango completo de tres vías adecuado para su uso en una amplia variedad de instalaciones fijas. El V2-3594, que cuenta con controladores de frecuencias medias y altas cargados con bocina, proporciona un control de patrón mejorado sobre los diseños de dos vías, lo que los hace ideales cuando la inteligibilidad y la claridad musical resultan desafiantes, como en espacios grandes y reverberantes. Los patrones de bocina de 90° x 40° brindan una cobertura estrecha y controlada, particularmente útil en habitaciones que son más anchas que profundas. Extremadamente potente con una distorsión excepcionalmente baja, el V2-3594 es ideal para aplicaciones tales como servicios religiosos contemporáneos, clubes de música y baile, refuerzo de sonido teatral y otros trabajos exigentes. El diseño trapezoidal le permite agruparse con unidades similares, formando poderosas matrices. El gabinete se puede suspender de sus puntos de montaje roscados M10 usando una variedad de hardware opcional disponible de Community, o se puede instalar usando un dispositivo de montaje de terceros. Con una respuesta de alta frecuencia extendida, una salida de baja distorsión, una respuesta de graves ajustada y contundente y un control de patrón preciso, el V2-3594 es un intérprete versátil para su uso en aplicaciones de música y voz que requieren refuerzo de sonido de alta calidad y alta potencia a un precio asequible. . Los modelos incluyen un diseño de bocina giratoria que permite una dispersión óptima en posiciones de montaje verticales u horizontales.

CONTROLADORES DE ALTAVOCES AMPLIFICADOS
Se recomienda Community ALC404D para este producto. Los modelos ALC de mayor potencia también se pueden usar de manera segura.

Especificaciones
  • Keywords: v2-3594, v23594, v2 3594, 3594, v2, medium power point source, power point source, power point source loudspeaker, power point source loud speaker, power point source speaker, point source loudspeaker, point source loud speaker, point source speaker

Especificaciones técnicas
  • Referenciav2-3594_community-point-source
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Point Source
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-04-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers