Publique sus productos
ALC-3202D 2 Channels x 3200W + DSP and Dante Amplified Loudspeaker Controllers
Biamp

ALC-3202D 2 Channels x 3200W + DSP and Dante Amplified Loudspeaker Controllers

Traducido por Google,

Community recomienda nuestra serie de controladores de altavoces amplificados (ALC) para todas las aplicaciones de altavoces Community. Los ALC proporcionan todas las funciones de enrutamiento de señal, conmutación de zona, procesamiento DSP, limitación de protección, monitoreo remoto y amplificación necesarias entre un mezclador y los altavoces en prácticamente cualquier aplicación de Altavoces Profesionales Comunitarios. Los protocolos de comunicación Ethernet estándar permiten un diseño rápido del sistema, control del sistema y monitoreo remoto del sistema. Cada modelo incluye entradas analógicas y Dante® para una integración rápida y sencilla en cualquier sistema nuevo o existente. Los ajustes preestablecidos de altavoces creados por la comunidad incluyen ecualización, filtros de paso alto y limitadores de múltiples etapas adaptados a cada modelo, lo que garantiza una calidad de sonido constante y una protección total de los altavoces en cada aplicación.

El control y la supervisión en profundidad se logran a través del software ArmonìaPlus System Manager. La adaptación del sonido y la gestión del sistema se pueden realizar en una ubicación remota y descentralizada. También se puede confiar en el ALC-3202D en aplicaciones de misión crítica, como sistemas de alarma contra incendios, gracias a la fuente de alimentación inteligentemente diseñada que permite un funcionamiento confiable incluso cuando está conectado a un UPS, además de la indicación de fallas por canal asignable por el usuario. Conectores GPIO en el panel trasero.

Especificaciones
  • Keywords: community, alc, alc-3202d, alc 3202d, 2 channel, 3200W, 3200watt, 3200 watt, dsp, dante, amplified loudspeaker controller, amplified, controller, armoniaplus, armonia plus, system manager software, signal routing, zone switching, dsp processing, protective limiting, remote monitoring, amplification functions, loudspeaker controller,

Especificaciones técnicas
  • Referenciaalc-3202d_community-amplified-loudspeaker-controller
  • Familia de productoCommunity
  • Grupo de productosCommunity Amplified Loudspeaker Controllers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio