Publique sus productos
Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-450BP 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier

    Traducido por Google,
    El Tesira AMP-450BP es un amplificador de cuatro canales habilitado para AVB/TSN con PoE+ para usar con el altavoz de techo desono C-IC6. Capaz de montarse directamente en la parte posterior del altavoz, este amplificador reduce en gran medida el costo al minimizar el cableado entre los dispositivos de techo y la sala del rack. Cada AMP-450BP viene con un gabinete mecánico opcional para proteger las conexiones eléctricas y cumplir con los requisitos del código para instalaciones sobre techos. Estrechamente integrado con nuestros otros productos de conferencia Tesira, Biamp ofrece la única solución integral AV de micrófono a altavoz con cables CAT estándar. El resultado es un sistema de conferencias que se implementa rápidamente y brinda una experiencia de audio superior. El Tesira AMP-450BP es capaz de operar en modo de ráfaga para manejar señales pico, proporcionando hasta 50 vatios (4O) o 30 vatios (8O) por canal.
    Especificaciones
      • Four channel amplifier with burst mode to handle peak signals; supports up to 50W (4O) or 30W (8O) per channel
      • Designed to fit on top of C-IC6 speaker via backpack or mounted separately
      • Powered by PoE+ (IEEE 802.3at Class 4, 30W)
      • Class D amplifier topology
      • Four RJ-45 output jacks
      • Audible locate button
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
      • BPAK accessory included
      • Fanless operation
      • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
      • LED indicators for power/status and amp status
      • Configurable via Tesira software
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 450bp, amp-450bp, tesira amp, tesira amp-450bp, amp450bp, tesiraamp, tesiraamp450bp, 450, tesira amp 450bp, tesira amp450bp, tesira amp-450, tesira 450bp, poe, poe+, power over ethernet, power over ethernet+, ieee 802.3at, class 4, 30w, class d, four channel amplifier, four channel, amplifier, 4 channel, four-channel, plenum,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaamp-450bp_amplifier
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosAmplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers