Publique sus productos
Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier
Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-A460H 4-Channel, 60W Amplifier

    Traducido por Google,
    El AMP-A460H es un amplificador de cuatro canales que ofrece 60 vatios por canal en un diseño elegante y compacto. Es un amplificador de clase D de medio rack que funciona casi en silencio sin necesidad de ventiladores de refrigeración internos. Se envía con un kit de montaje en bastidor para la instalación de una sola unidad o el montaje de dos unidades una al lado de la otra.
    Especificaciones
      • Four channel amplifier; 60W per channel
      • Bridgeable channels
      • D-Class amplifier topology
      • Three manual switches provide constant voltage operation, bridging channels, and a high-pass filter option
      • Supports both 70V and 100V Constant Voltage Systems
      • LED indicators for each output channel
      • Rack mountable; includes mounting kit
      • No additional software needed
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, a460h, amp-a460h, tesira amp, tesira amp-a460h, ampa460h, tesiraamp, tesiraampa460h, 460h, a460, 460, tesira amp a460h, tesira ampa460h, tesira amp-a460, tesira a460h, four channel amplifier, four channel, amplifier, 4 channel, four-channel, 4-channel, bridgeable, d class, d-class,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaamp-a460h_amplifier
    • Familia de productoTesira
    • Grupo de productosAmplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers