Publique sus productos
CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier
CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier
    Biamp

    CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier

    Traducido por Google,

    El versátil amplificador de potencia CHAMP-4 es parte de la revolucionaria serie CHAMP de amplificadores de potencia enfriados por convección, lo que hace que esta unidad no requiera mantenimiento. El CHAMP-4 no tiene ventilador en su interior, lo que garantiza que el amplificador funcione de forma muy silenciosa y libre de polvo.

    El amplificador CHAMP-4 tiene 4 canales de amplificador individuales pero se puede conectar a 2 canales estéreo o incluso a un sistema de sonido 2.1. Utilice dos canales como canales de subwoofer y controle sus altavoces superiores con los dos canales restantes y experimente el poder musical puro de CHAMP-4. Es sólo una de las formas en que puedes utilizar este amplificador cuádruple.

    La tecnología de protección APC incorporada le permite preestablecer el potencial de potencia del amplificador. Analiza constantemente las señales musicales entrantes y mantiene viva la dinámica. Un limitador de pico ultrarrápido adicional evita que el amplificador comience a saturarse o distorsionarse.

    Especificaciones
    • Keywords: champ-4, champ4, champ 4, 4-channel, 4 channel, power amp, power amplifier, convection cooled, no fan, silent, noiseless, apc protection, music, champ-series, champ series, maintenance free, 4x125, 4x75, 2x230, 4 line inputs, 4 inputs, 4 outputs, 4 output channels,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciachamp-4_commercial-audio-power-amplifier
    • Familia de productoCommercial Audio
    • Grupo de productosCommercial Audio Power Amplifiers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Descripción Uniclass 2015Audio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 23 11
    • Título OmniClass Stereo Amplifiers