El EN-CMX6T10 es un altavoz de techo empotrado de 2 vías fabricado en acero con recubrimiento en polvo (equivalente a RAL 9010), equipado con un altavoz de 2 vías de alta calidad y un transformador multitoma de 100 voltios, todo certificado según EN 54-24. ofreciendo un sonido detallado y potente para aplicaciones exigentes.
La unidad está equipada con un bloque conector de línea de altavoz de cerámica, un fusible térmico y una cúpula metálica contra incendios.
La instalación es sencilla gracias a las abrazaderas con resorte y al prensaestopas PG16 incluido. El altavoz se adapta a una amplia gama de aplicaciones que van desde música de fondo hasta sistemas de localización y evacuación.
Este altavoz de sonido de alta calidad está equipado con un transformador de potencia de 1,5, 3, 6 y 10 vatios.