Publique sus productos
CM1008 8" Two-Way Loudspeaker
CM1008 8" Two-Way Loudspeaker
    Biamp

    CM1008 8" Two-Way Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El altavoz de baja impedancia integrado de dos vías CM1008 se puede utilizar con un amplificador profesional o de alta fidelidad estándar. Te proporciona un sonido potente, transparente y cálido que cubre toda la banda de frecuencias, lo que hace que este altavoz sea adecuado para la distribución de música a un nivel de volumen más alto.

    La carcasa de CM1008 está hecha de ABS de alta calidad. Tiene un tweeter de 1” y el woofer reforzado de 8” está fabricado en polipropileno, lo que lo hace resistente a la humedad (IP54). La parrilla está hecha de aluminio, lo que hace que el CM1008 sea adecuado para su uso en ambientes húmedos.

    El altavoz es fácil de instalar, debido a su sencillo y rápido sistema de montaje con 3 tornillos. Estos tornillos están ocultos detrás de la rejilla del altavoz, lo que le da al altavoz un diseño moderno y llamativo.

    Este altavoz ahora se actualiza con un nuevo conector Quick Fix para una instalación aún más rápida y sencilla.

    Los altavoces CM1008 se pueden pintar en cualquier color.

    Especificaciones
    • Keywords: cm1008, two-way, built-in, low impedance, 8', 8 inch, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, black, white, quick mount, apart,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacm1008_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers