Publique sus productos
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Traducido por Google,

    El altavoz de baja impedancia integrado de dos vías CM1008D se puede utilizar con un amplificador profesional o de alta fidelidad estándar. Te proporciona un sonido potente, transparente y cálido que cubre toda la banda de frecuencias, lo que hace que este altavoz sea adecuado para la distribución de música a un nivel de volumen más alto. La rejilla de borde delgado y los imanes de neodimio integrados en el chasis garantizarán una integración fácil, suave y elegante en cualquier entorno. Este altavoz es extremadamente fácil de instalar debido a su conector Quick Fit, un práctico terminal de ajuste a presión. El altavoz CM1008D se puede pintar en cualquier color RAL, lo que lo convierte en el altavoz definitivo para instalaciones que respetan la decoración.

    Especificaciones
    • Keywords: cm1008d, two-way, built-in, low impedance, 8', 8 inch, thin edge, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacm1008d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers