Publique sus productos
CM10TB Full-Range 5.5-Inch Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

CM10TB Full-Range 5.5-Inch Ceiling Mount Loudspeaker

Traducido por Google,

El CM10TB, el altavoz trasero de menor costo en la línea de Biamp, es ideal para aplicaciones como megafonía y música de fondo en una variedad de lugares, pero está diseñado específicamente para brindar un rendimiento excepcional cuando se combina con el sistema de comunicación de voz Vocia. El CM10TB ofrece una inteligibilidad de voz nítida, un requisito fundamental para cualquier aplicación de refuerzo del habla, mientras que su cobertura amplia y uniforme supera a la de la competencia.

El CM10TB utiliza una construcción de carcasa trasera preensamblada que permite montarlo fácilmente en placas de techo o techos de paneles de yeso, lo que brinda una simplicidad inigualable para lograr ahorros significativos en los costos de instalación. Con certificación UL1480A y UL2043, el CM10TB también cumple con los requisitos de cableado de espacio plenum de la ciudad de Chicago y viene con accesorios adicionales para instalación en nuevas construcciones y conexión de cables de seguridad.

El CM10TB ofrece la flexibilidad de operación de baja impedancia o 70 V/100 V mientras cuenta con un interruptor selector de potencia frontal para ajustar los niveles de grifo antes de instalar la rejilla.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacm10tb-commercial-loudspeakers-back-can
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Back Can
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers