Publique sus productos
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Traducido por Google,

    El altavoz incorporado de dos vías CM20DT de 6,5” se puede utilizar en modos de 16 ohmios o 70/100 voltios. El transformador de 70/100 voltios de alta calidad está equipado con una etiqueta adhesiva fácil de tocar con indicación de color clara. Los colores del transformador están alineados con los cables que conectan el conector Quick Fit, un práctico conector de instalación mediante terminal push. En uso de 16 ohmios, puedes conectar hasta 4 altavoces en paralelo en cada canal de un amplificador estándar de 4 ohmios. La rejilla de borde fino que se puede pintar convierte al CM20DT en el altavoz definitivo para la integración de diseños en interiores.

    Especificaciones
    • Keywords: cm20dt, 6.5', 6.5inch, two-way, built-in, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, volt, design interior, interior, indoor,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacm20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers