Publique sus productos
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White
    Biamp

    CM3T 3" Dual Cone Loudspeaker, White

    Traducido por Google,

    El CM3T es un pequeño y elegante altavoz integrado de 70/100 voltios. Gracias a su tamaño de foco halógeno, se puede integrar en cualquier estilo interior. Es ideal para discursos y música de fondo en áreas tranquilas, baños y guardarropas.

    El parlante tiene un marco de metal completo y un cono de papel doble revestido para la distorsión más baja y una mayor resistencia contra la humedad.

    Además, el CM3T es fácil de instalar gracias a su sistema de montaje simple y rápido (2 abrazaderas de resorte).

    Especificaciones
    • Keywords: cm3t, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, 70/100 volt, quiet area, toilet, cloakroom, background music, interior,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacm3t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers