Publique sus productos
CM4 4" Dual Cone Loudspeaker with Back Can
CM4 4" Dual Cone Loudspeaker with Back Can
    Biamp

    CM4 4" Dual Cone Loudspeaker with Back Can

    Traducido por Google,

    El CM4 es un pequeño altavoz de montaje en techo de baja impedancia de 4". Es tan elegante y discreto que encaja en cualquier estilo o decoración interior, privada o pública. Este altavoz es pequeño pero ofrece una buena calidad musical y de voz.

    El respaldo de metal acústico puede mejorar la respuesta del sonido y protege contra la caída de escombros. Este diseño hace que el altavoz CM4 sea ideal para usar en techos de tiras de metal o de tejas perforadas. Esos techos dejan escapar el aire desplazado por el cono del altavoz, dando como resultado un sonido que carece de 'cuerpo'. La lata trasera de CM4 evita esto y garantiza un sonido completo y rico. Gracias a las fuertes abrazaderas de resorte, el CM4 se puede utilizar en material de techo muy delgado. Tiene una profundidad de montaje de solo 100 mm, lo que garantiza que se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones.

    El CM4 se puede utilizar con un máximo de 4 altavoces en paralelo en un canal de amplificador de 4 ohmios. En situaciones en las que desee dar más fuerza a la música, puede usar el CM4 en combinación con un subwoofer de montaje en techo CMSUB8 o un subwoofer de gabinete SUBLIME.

    Los altavoces CM4 se pueden pintar en cualquier color.

    Especificaciones
    • Keywords: cm4, 4', 4 inch, dual cone, loudspeaker, loud speaker, speaker, back can, music, speech, interior, decoration, private, public, perforated, ceiling, tile, thin ceiling, background, black, white, paint, low impedance, ceiling mount,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacm4_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers