Publique sus productos
Desono™ DX-IC8 Two-Way 8-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DX-IC8 Two-Way 8-Inch High Output Ceiling Mount Loudspeaker

Traducido por Google,

El Desono DX-IC8 reescribe la ecuación costo-rendimiento para los altavoces de techo de gama alta. Capaz de satisfacer una amplia variedad de necesidades, la DX-IC8 supera el rendimiento de los modelos de techo alto de la competencia. La música de primer plano, la megafonía de alto nivel y el aumento de grandes sistemas de música como altavoz de retardo o de relleno en zonas auxiliares están dentro de la capacidad de este intérprete versátil. Es ideal para aplicaciones de techos altos.

La uniformidad de las voces en la familia de productos Desono DX facilita la combinación con los otros modelos de la serie, mientras que una gran cantidad de innovaciones de diseño diferencian al DX-IC8 de otros productos en su tamaño y rango de precios. Con un diseño coaxial genuino con imanes separados para los controladores LF y HF, el DX-IC8 exhibe una distorsión reducida y una sensibilidad líder en la industria que permite un nivel de salida de 3 dB a 6 dB mayor, mientras que requiere la mitad de la potencia de amplificación de los productos de la competencia.

Especificaciones
  • Keywords: desono, dx-ic8, dx ic8, dxic8, ic8, dx series, dx-series, indoor, high pass filter, 8-inch, 8 inch, 8inch, 70v, 100v, 70/100, ceiling mount, ceiling, mount, loudspeaker, loud speaker, passive, large conference room, conference room, house of worship, theater, sports facility, health club, convention center, auditorium, mall, airport, black, white, audio, sound, sound system, low impedance, presentation space, conical, high output, 8',

Especificaciones técnicas
  • Referenciadx-ic8_desono-ceiling
  • Familia de productoDesono
  • Grupo de productosDesono Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers