Publique sus productos
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El altavoz colgante de dos vías P60DT de 6.5' brinda una dispersión excepcional en áreas y habitaciones con techos altos o grandes espacios abiertos, al tiempo que ofrece un discurso claro y pureza musical. Disponible en blanco y negro, el P60DT es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de sonido de fondo y de primer plano. El sistema de suspensión de alambre doble Gripple™, el conector de entrada/salida Euroblock, los cables de los altavoces y el rotativo de alimentación de 70/100 voltios con conectividad de 16 ohmios se pueden ocultar después de la instalación mediante la tapa de extremo de diseño innovador. La estética atractiva y la facilidad de instalación hacen de este altavoz una gran elección.

    Especificaciones
    • Keywords: p60dt, 60dt, loudspeaker, loud speaker, speaker, pendant, high-ceilings, open space, audio, sound, music, speech, voice, 70/100 volt, 70 volt, 100 volt, background,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciap60dt_desono-pendant
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Pendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers