El CM4T es la combinación ideal entre tamaño y sonido. Solo un tamaño más grande que un modelo de punto halógeno (CM3T), este altavoz de 70/100 voltios se ve muy bien y produce un sonido sorprendentemente potente.
Para los sistemas de 100 voltios, hay diferentes tomas de corriente en el transformador de línea incorporado de alta calidad: para música de fondo con poco ruido de fondo, puede usar las tomas de corriente más bajas. Para obtener el máximo nivel de presión de sonido, utilice la llave de mayor potencia. ¡Es ideal para aquellas situaciones en las que desea un altavoz pequeño y elegante con solo un poco de potencia adicional para el habla y la música de fondo!
CM4T tiene un marco de metal completo y un cono de papel doble revestido para la distorsión más baja y una mayor resistencia contra la humedad.
El versátil altavoz de montaje en techo CM4T ahora viene con la adición de la conexión de 70/100 voltios, un logotipo removible elegante y con estilo y una etiqueta adhesiva rediseñada para facilitar la instalación. Los altavoces CM4T se pueden pintar en cualquier color.