Publique sus productos
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM608D 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    Traducido por Google,

    El altavoz incorporado de baja impedancia bidireccional CM608D de 6,5” es muy adecuado para la distribución de música ambiental. Proporciona un sonido de fondo cálido y se puede utilizar con un amplificador de alta fidelidad estándar. Este altavoz es fácil de instalar gracias a su práctico conector Quick Fit, un terminal a presión de entrada y salida para la conexión de cables de altavoz de hasta 2,5 mm. La rejilla de borde fino que se puede pintar en RAL facilita la integración de un sonido de fondo de alta calidad en cualquier interior. El CMD608D es la versión de diseño de nuestro altavoz incorporado de instalación de referencia, el CM608.

    Especificaciones
    • Keywords: cm608d, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, thin, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, built-in, low impedance, background, music, easy install, thin edge, design,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacm608d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers