El Desono CM60DTD es un altavoz de techo bidireccional de 6,5 pulgadas que ofrece un audio nítido para todas sus necesidades de megafonía y música de fondo. Su woofer de papel revestido de 6,5 pulgadas y su tweeter de 1 pulgada dan como resultado un SPL alto y una distorsión extremadamente baja, lo que garantiza una claridad excepcional en todo el espectro de frecuencias.
El CM60DTD utiliza un transformador conmutable de 5 posiciones que va de 3,75 W a 60 W con derivación de baja impedancia para un funcionamiento de voltaje constante, lo que lo convierte en una excelente opción para grandes áreas de BGM.
Diseñados pensando en el instalador, se pueden montar ciegos desde debajo del techo y cuentan con una rejilla magnética para una fácil instalación y extracción sin herramientas que también se puede pintar para que coincida con la decoración de la habitación. Además, el interruptor de toma está ubicado en la parte frontal del altavoz, por lo que se pueden realizar ajustes sin necesidad de acceder al techo.