Publique sus productos
CM6T 6.5" Two-Way Loudspeaker
CM6T 6.5" Two-Way Loudspeaker
    Biamp

    CM6T 6.5" Two-Way Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El CM6T es un altavoz bidireccional de baja impedancia o 100 voltios adecuado para la distribución de llamadas de micrófono y música ambiental. En el uso de 16 ohmios, puede conectar hasta 4 altavoces en paralelo en cada canal de un amplificador estándar de 4 ohmios.

    Para uso de 100 voltios, el CM6T está equipado con un transformador de alta calidad de 6 vatios y 100 voltios con varias tomas de corriente (6 - 3 - 1,5 vatios).

    El CM6T es fácil de instalar, debido a su sencillo sistema de montaje rápido con solo 3 tornillos. La carcasa está hecha de ABS de alta calidad. El woofer de 6 ½” está hecho de polipropileno reforzado especial lo que resulta en una distorsión muy baja. Para completar el sonido, se ha integrado un tweeter de 1” de calidad. La parrilla está hecha de aluminio, lo que hace que el CM6T sea resistente a la humedad y sea adecuado para baños y cocinas. Los altavoces CM6T se pueden pintar en cualquier color.

    Especificaciones
    • Keywords: cm6t, 6.5', 6.5 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, two-way, 2-way, 2 way, low impedance, microphone call, background music, 100 volt, ceiling, mount, built-in,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacm6t_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Familia de productoCommercial Loudspeakers
    • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers