Publique sus productos
CMAR5T-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W; 100V/20W
Biamp

CMAR5T-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W; 100V/20W

Traducido por Google,

El altavoz marino CMAR5T brinda un sonido de alta calidad incluso en los lugares más húmedos.

La Serie CMART Marine tiene 3 modelos diferentes en 5” (CMAR5T-W), 6” (CMAR6T-W) y 8” (CMAR8T-W). Estos altavoces están especialmente desarrollados para ser instalados en ambientes húmedos o calientes (hasta 95° C) como piscinas, yates, baños y saunas.

Este altavoz marino a prueba de agua ya está equipado con un transformador de 20 vatios (T20iP), lo que hace que este altavoz a prueba de agua sea ideal para sistemas de baja impedancia y de 100 voltios.

Especificaciones
  • Keywords: cmar5t-w, cmar5t, 5', 5 inch, 5.25', 5.25 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65, water proof, waterproof, water-proof, swimming pool, marine speaker,

Especificaciones técnicas
  • Referenciacmar5t-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers