Publique sus productos
CMAR6T-W 6" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/60W; 100V/20W
Biamp

CMAR6T-W 6" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/60W; 100V/20W

Traducido por Google,

¡Un raro altavoz marino que ofrece un sonido excelente! El altavoz marino CMAR6T brinda un sonido de alta calidad, incluso en los lugares húmedos más difíciles.

La Serie CMART Marine tiene 3 modelos diferentes en 5” (CMAR5T-W), 6” (CMAR6T-W) y 8” (CMAR8T-W). Estos altavoces están especialmente desarrollados para ser instalados en ambientes húmedos o calientes (hasta 95° C) como piscinas, yates, baños y saunas.

Este altavoz marino a prueba de agua ya está equipado con un transformador de 20 vatios (T20iP), lo que hace que este altavoz a prueba de agua sea adecuado para sistemas de baja impedancia y de 100 voltios.

Especificaciones
  • Keywords: cmar6t-w, cmar6t, 6', 6 inch, 6.5', 6.5 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65, boat, ship, 100 volt, 100v, 60w, 60 watt, 20w, 20 watt,

Especificaciones técnicas
  • Referenciacmar6t-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Familia de productoCommercial Loudspeakers
  • Grupo de productosCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers