Publique sus productos
Desono™ COLS41 Two-Way 4 x 2" Column Loudspeaker
Desono™ COLS41 Two-Way 4 x 2" Column Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ COLS41 Two-Way 4 x 2" Column Loudspeaker

    Traducido por Google,

    COLS41 es un altavoz de columna extradelgado que es especialmente adecuado para la reproducción de sonido en lugares acústicamente difíciles.

    La tecnología avanzada garantiza una dispersión de sonido optimizada y una mejor inteligibilidad del habla. Esto reduce la retroalimentación del micrófono en lugares reverberantes como lugares de culto, instalaciones deportivas, edificios públicos, así como salas de conferencias y auditorios. Este altavoz ofrece un diseño atemporal combinado con una reproducción de sonido impecable.

    El COLS41 tiene 4 woofers de 2' y 1 tweeter de 1'. Se incluyen un soporte de pared estándar y herramientas de instalación.

    Los altavoces COLS41 se pueden pintar de cualquier color.

    Especificaciones
    • Keywords: cols41, column, speaker, loudspeaker, loud speaker, speech, 70/100v, 70/100 volt, 4 x 2' woofers, 4x2, 2' woofer, 2 inch woofer, slim, slimeline, extra slim, column speaker, sound reproduction, sound, difficult area, difficult venue, difficult space, house of worship, sport facilities, public building, conference facilities, conference facility, auditorium, paint,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacols41_desono-column
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Column
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers