Publique sus productos
Desono™ COLW81 Two-Way 8 x 3.3" Column Loudspeaker
Desono™ COLW81 Two-Way 8 x 3.3" Column Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ COLW81 Two-Way 8 x 3.3" Column Loudspeaker

    Traducido por Google,

    El COLW81 ofrece una excelente directividad de audio tanto para la música como para el habla. Gracias al elegante diseño, este altavoz es ideal para uso en interiores y exteriores: desde campos deportivos hasta edificios públicos o áreas recreativas, salas de reuniones o instalaciones educativas.

    Estos altavoces de columna ofrecen la combinación perfecta de apariencia y calidad acústica. El COLW41 tiene woofers de 8 x 3, 3' y tweeter de 1 x 1'. Se incluyen un soporte de pared estándar y herramientas de instalación.

    Los altavoces COLW81 se pueden pintar de cualquier color.

    Especificaciones
    • Keywords: colw81, column, speaker, loudspeaker, loud speaker, speech, 70/100v, 70/100 volt, 8 x 3' woofers, 8x3, 3' woofer, column speaker, sound reproduction, sound, music, speech, audio, indoor, outdoor, fields, sports field, recreational areas, educational facilities, public building, conference facilities, conference facility, auditorium, paint,

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolw81_desono-column
    • Familia de productoDesono
    • Grupo de productosDesono Column
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers